EVAL_3KW_50V_PSU
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲45 kHz~160 kHz
-
Pout3000 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーPFC, Continuous Conduction Mode (CCM), Half Bridge, Isolated, LLC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲48 V~50 V
-
出力電流 範囲0 A~60 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, SMPS, Server, Industrial Power, Telecom
-
製品名EVAL_3KW_50V_PSU
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲178 V~275 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL3KW50VPSUTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Complete power supply targeting the Open Compute V3 rectifier specifications
- Very high peak efficiency
- Bridgeless totem-pole PFC with CoolSiC™
- Half-bridge LLC with CoolMOS™ and OptiMOS™
- Full digital control with XMCTM microcontrollers
利点
- Open Compute V3 rectifier (PSU) form factor (overall dimensions)
- 97.5 % peak of efficiency (fan not included) at 230VAC
- Very high efficiency combining CoolSiC™, CoolMOS™ and OptiMOS™
- 20ms hold-up time at full load
- EMC class B pre-compliance tested
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.