EVAL_3KW_2LLC_P7_47
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲90 kHz~400 kHz
-
Pout 範囲0 W~3000 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションTelecom, Industrial
-
トポロジーLLC
-
ファミリーGate Driver, MOSFET, Microcontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲44 V~58 V
-
出力電流 範囲0 A~55 A
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲350 V~410 V
|
OPN
|
EVAL3KW2LLCP747TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Dual phase concept
- Full digital control
- Graphical user interface (GUI)
利点
- High and flat efficiency plot
- Optimal use of MOSFET devices
- LLC critical conditions prevention
- Flexible design parameters setting
- User friendly parameters setting
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.