EVAL_3K6W_LLC_GAN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)3600 W
-
アプリケーションPower Supplies, Industrial Power
-
トポロジーFull Bridge, LLC
-
ファミリーCoolGaN™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)70 A
-
認定Industrial
|
OPN
|
EVAL3K6WLLCGANTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3600W load at 52V output
- Input range 360VDC to 400VDC
- 52V regulated output at 69A load continuous operation
- Internal cooling (fan with ~ 400 LFM included)
- Soft-start
利点
- High-performance CoolGaN™ 600V IGT60R070D1 70mΩ on the primary side and BSC026N08NS5 (80V, 2.6mΩ max.) as the synchronous FETs
- Efficiency greater than 98% at 50% load and efficiency greater than 97% for loads higher than 20%
- High power density 160W/in3 (box volume is calculated with excluding input and output connectors and the fan)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.