EVAL_3K3W_LLC_HB_CFD7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲45 kHz~250 kHz
-
Pout (最大)3300 W
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションSMPS, Telecom, Telecommunications
-
トポロジーHalf Bridge, LLC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲43.5 V~59.5 V
-
出力電流 (最大)67 A
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲350 V~415 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL3K3WLLCHBCFD7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- High efficiency and power density
- Integrated magnetics structure
- Full digital control
- Graphical User Interface (GUI)
- Configurable variable voltage out
利点
- Best-in-class HV & LV power devices
- Nearly to full ZVS inall load range
- Full digital control
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.