EVAL_3K3W_ARCP_PSU
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Power density95 W/in³
-
入力電圧 範囲180 V~275 V
-
入力電圧230 V
-
出力電力 (最大)3300 W
-
出力電圧50 V
-
効率Efficiency max 99.26% for PFC / 98% for full PSU
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL3K3WARCPPSUTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 98% Efficiency @ 95 W/in³
- OptiMOS™ High Efficiency
- Planar magnetic design
- Full digital control
- Totem-Pole PFC GaN
- Half-Bridge LLC converter
利点
- Complete Infineon solution
- Full PSU including PFC
- Very high efficiency
- Extended Hold Up Time
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.