EVAL_38840_1VOUT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)600 kHz
-
Pout (最大)40 W
-
VoutDC
-
トポロジーBuck, non-Isolated, Single Phase, Continuous Conduction Mode (CCM)
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲10.8 V~13.2 V
-
入力電圧12 V
-
出力電圧 範囲0.99 V~1.01 V
-
出力電圧1 V
-
出力電流 (最大)40 A
-
対象アプリケーションTelecom, SMPS, Industrial Power, Power Supplies
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL388401VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Vin= 12V, Vout = 1 V at 0 to 40A
- Fs = 600 kHz/800 kHz/1000 kHz
- L=120nH (9.6x6.4x10mm, DCR = 0.145 mΩ)
- Cin= 10 x22µF (25 V, ceramic 0805)
- Cout= 10 x4µF + 1 x 470 µF (2mΩ, SP-cap)
利点
- Quick evaluation of key features
- Easily test transient & efficiency
- Reconfigure for different apps
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.