Frequency600 kHz
-
Pout (最大)48 W
-
トポロジーBuck
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲4.5 V~17 V
-
入力電圧12 V
-
出力電圧 範囲1.194 V~1.206 V
-
出力電圧1.2 V
-
出力電流 範囲0 A~40 A
-
出力電流20 A
-
対象アプリケーションTelecom
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL3846A12VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Wide input voltage ranges from 2-17 V
- Precision reference (0.6 V +/
- 0.5%)
- Compensation-free enhanced COT engine
- Single Fsw for EMI-sensitive application
利点
- Accurate output voltage regulation
- Superior transient response
- Reduced BOM
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.