EVAL_3826-23A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)1.5 MHz
-
サブアプリケーションStorage applications, Telecom and Datacom, Distributed POL power architectures
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0.72 V~1.8 V
-
出力電流 (最大)30 A
-
対象アプリケーションData Processing
-
製品名EVAL_3826-23A
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL382623ATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Infineon enhanced voltage mode engine
- Very high efficiency OptiMOS™ 5 MOSFETs
- Fully protected: OVP, OCP, OTP
- Enable, PGOOD, soft start
- Vin=12V, Vout=1.2V, fsw=600kHz, Iout=23A
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.