これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
EVAL-2QR0665G-28W16V
生産終了
生産終了

EVAL-2QR0665G-28W16V

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Pout
    28 W
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧
    16 V
  • 出力電流
    1.75 A
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    85 V~265 V

OPN
EVAL2QR0665G28W16VTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The 28W switching mode power supply evaluation board utilizes ICE2QR0665G Quasi-resonant CoolSET™ in a quasi resonant flyback converter topology. It integrates CoolMOS™ for simplified PCB design and offers improved conversion efficiency with valley switching. The IC also provides adjustable protection functions and digital frequency reduction technology for enhanced system efficiency.

特長

  • 650V avalanche rugged CoolMOS™ with built in depletion startup cell
  • Quasi-resonant operation
  • Digital frequency reduction with decreasing load
  • Cycle-by-cycle peak current limitation with foldback point correction
  • Built-in digital soft-start
  • Direct current sensing with internal Leading Edge Blanking Time
  • VCC under voltage protection: IC stop operation, recover with softstart
  • VCC over voltage protection: IC stop operation, recover with softstart
  • Openloop/Overload protection: Auto Restart
  • Output overvoltage protection: Latch-off with adjustable threshold
  • Short-winding protection: Latch-off
  • Over temperature protection: Autorestart

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース