EVAL_2KW_SIC_IH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
入力電圧 (最大)330 V
-
出力電流 範囲0 A~20 A
-
効率99.7%
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2KWSICIHTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 99.7% ultra-high efficiency at 2 kW
- 1.3 - 1.8% higher efficiency
- High fsw operation at 100 kHz to 150 kHz
利点
- Potential elimination of cooling fans
- System cost savings & higher reliability
- Power reduction of AUX power supply
- Reduction of passive components
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.