Frequency (最大)200 kHz
-
Pout (最大)100 W
-
インターフェースConector
-
コンフィギュレーション2EDL8034-F5B, BSC040N10NS5
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーBuck
-
ファミリーGate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションServer, AI, GPU, DC-DC converter
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)75 V
|
OPN
|
EVAL2EDL803XF5BTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Eval of 2EDL8033-F5B & 2EDL8034-F5B
- Independent LI & HI gate drives
- Wide input voltage range from 36 V to 75 V
- Evaluation of basic buck topology
利点
- SMA connectors for easy connection
- Various Mosfet package selection.
- Easy access to each pins of the driver
- Large buck inductor
List of Components:
- 2EDL8034-F5B
- BSC040N10NS5
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.