EVAL-2EDL23I06PJ
Active and preferred

EVAL-2EDL23I06PJ

Evaluation Board for 600V Half Bridge Gate Driver IC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    0 kHz~20 kHz
  • Pout 範囲
    0 W~8000 W
  • アプリケーション
    Drives, Pumps, Fans, Air conditioners
  • インターフェース
    Others
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Air conditioners, Drives, Fans, Power Management, Pumps
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    IGBT Discrete, Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    100 V~400 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~20 A
  • 実装
    Through Hole
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies, Motor Control & Drives
  • 製品名
    EVAL-2EDL23I06PJ
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    13 V~17.5 V

OPN
EVAL2EDL23I06PJTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
This gate driver evaluation board was developed to show the functionalities and key features of the 2EDL23I06PJ 600V half bridge gate driver IC with LS-SOI technology to control IGBTs .

特長

  • Overcurrent comparator
  • Enable function, Fault indicator
  • Individual control circuits
  • Detection of under voltage supply
  • All inputs clamped by diodes
  • Off line gate clamping function
  • Asym. underv. lockout thresholds
  • Insensitivity of the bridge output*
  • *to negative transient volt. < -50V
  • Ultra fast bootstrap diode

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース