EVAL-2EDL05I06PF
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲0 kHz~20 kHz
-
Pout 範囲0 W~1800 W
-
アプリケーションE-Scooter, E-Forklift
-
インターフェースOthers
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションInduction Heating, e-Scooter, E-Forklift
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーIGBT Discrete, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲15 V~450 V
-
出力電流 (Sink)0.5 A
-
出力電流 (Source)0.25 A
-
出力電流 範囲0 A~4 A
-
実装Surface Mount (SMD)
-
対象アプリケーションMotorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles, Motor Control & Drives, Industrial, Consumer, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV)
-
製品名EVAL-2EDL05I06PF
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲15 V~450 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2EDL05I06PFTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Individual control circuits
- Detection of under voltage supply
- All inputs clamped by diodes
- Off line gate clamping function
- Asym. underv. lockout thresholds
- Insensitivity of the bridge output*
- *to negative transient volt. < -50V
- Ultra fast bootstrap diode
利点
- Space saving package
- Improved energy efficiency
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.