EVAL-2EDGAN-INV-500W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
EVAL2EDGANINV500WTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Efficient driving with levelshift
- Split GNDs to simplify layout
- RRC interface for CoolGaN™ GIT G5
- 2A output current
利点
- Three leg shunts
- Gate Kill generator
- VDD supply generated on board
- Operates on 100V to 240 V AC lines
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.