EVAL-2ED2106
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーGate Driver, CoolMOS™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションSwitched mode power supplies (SMPS), Home Appliances, Motor Control & Drives
-
製品名EVAL-2ED2106
-
認定Industrial
-
説明Evaluation Board including driver IC 2ED2106S06F and two MOSFETs, IPD60R360P7, in half bridge configuration. This board is designed to test basic functionalities and highlight features of the Infineon silicon-on-insulator (SOI) gate driver
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2ED2106TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Operating voltages up to + 650 V
- Using Infineon SOI-technology
- Negative VS transient immunity of 100 V
- Integrated low ohmic bootstrap diode
- Designed for bootstrap operation
- Maximum supply voltage of 25 V
- Under voltage lockout (UVLO)
- 200 ns propagation delay
- Logic operational up to –11 V on VS Pin
利点
- Reduced BOM cost & saves space
- 50% lower level-shift losses
- Excellent ruggedness & noise immunity
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.