EVAL-2ED020I12-F2
新規設計非推奨

EVAL-2ED020I12-F2

Evaluation Board for dual channel Gate Driver ICs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-2ED020I12-F2
EVAL-2ED020I12-F2


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Drives, Power Supply, Solar, CAV
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Drives, Power Supply, Solar, CAV
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    Gate Driver, IGBT Discrete
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Solar Energy Systems, Power Supplies, Motor Control & Drives, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV)
  • 認定
    Industrial

OPN
EVAL2ED020I12F2TOBO1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This gate driver evaluation board was developed to show the functionalities and key features of the 2ED020I12-F2 galvanic isolated, dual channel gate driver IC with CT technology for driving 600V/1200V IGBTs .

特長

  • 1200 V Coreless Transformer Driver
  • 2 A rail-to-rail outputs
  • Protection function
  • VCE(sat)-detection
  • Active Miller Clamp

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース