EVAL_2727B1M_GAN_MD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout300 W
-
トポロジーThree-phase half-bridge
-
パッケージLGA 6x8
-
ファミリーCoolGaN™ Drive HB 600 V G5
-
対象アプリケーションHVAC, Industrial Machines, Robotics, Home Appliances
-
認定Industrial
-
電源電圧220 Vac
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 300 W 3-phase motor drive
- 90-264 Vac input range
- Up to 60 kHz switching
- 15 V & 5 V aux supply
利点
- Improved system efficiency
- Lower switching losses
- Heatsink-free operation
- Compact board footprint
- Simple system design
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.