EVAL_2500W_PFC_GAN_A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションserver PSU, Telecom rectifiers, datacenter, hyperscale datacenter
-
トポロジーFull Bridge, PFC
-
ファミリーCoolGaN™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲0 V~390 V
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名EVAL_2500W_PFC_GAN_A
-
電源電圧 範囲90 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2500WPFCGANATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flat efficiency: >99%
利点
- For high efficiency
- For high power density server PSU
- For telecom rectifiers
- High efficiency, low-cost BOM PFC
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.