EVAL_1K4W_ZVS_FB_CFD7
アクティブ

EVAL_1K4W_ZVS_FB_CFD7

Full-bridge solution for server and industrial SMPS systems

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_1K4W_ZVS_FB_CFD7
EVAL_1K4W_ZVS_FB_CFD7


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    100 kHz~100 kHz
  • Pout 範囲
    0 W~1400 W
  • インターフェース
    Graphical User Interface
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    Server, Industrial, Industrial Battery Chargers
  • トポロジー
    Full Bridge, ZVS, Phase Shift Full Bridge
  • ファミリー
    MOSFET, CoolSET™, Microcontroller, Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    11.8 V~12.2 V
  • 出力電圧
    12 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~117 A
  • 実装
    THD, SMD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 製品名
    EVAL_1K4W_ZVS_FB_CFD7
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    350 V~410 V

OPN
EVAL1K4WZVSFBCFD7TOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The high-performance evaluation board demonstrates a complete Infineon solution for high voltage DC-DC stage design, featuring 600V CoolMOS™ CFD7 SJ MOSFET, EiceDRIVER™ 2EDN gate driver IC, OptiMOS™ 5 80V synchronous rectification MOSFETs, XMC™ microcontroller, and off-line SMPS current mode controller IC (ICE5QSAG).

特長

  • Best-in-class high voltage MOSFETs
  • Best-in-class low voltage MOSFETs
  • Full digital control
  • Stacked planar transformer design
  • Accurate driving scheme

利点

  • BiC ZVS PSFB topology efficiency
  • Optimal use of MOSFET devices
  • High power density
  • Easy design customization
  • Graphic user interface (GUI)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース