ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプEvaluation Board
|
OPN
|
EVAL1HS01G1200WTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- maximum 600kHz switching frequency
- adjustable minimum switching frequency with high accuracy
- 50% duty cycle
- mains input under voltage protection with adjustable hysteresis
- two levels of over-current protection: frequency shift and latch off
- open-loop/over load protection with extended blanking time
- built-in digital and nonlinear soft-start
- adjustably restart time during fault protection
利点
- PCB Layout easily implemented
- all necessary control strategies for HB LLC resonant converter.
- flexible operation frequency range by prgramming the oscillator with an external resistor
- built-in soft-start function to limit both the inrush current and the overshoot of output voltage
- peforms all necessary protection functions in HB LLC resonant converters
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.