EVAL_1EDL8011_84V_50A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)4.2 kW
-
コンフィギュレーション1EDL8011, IPT039N15N5
-
サブアプリケーションMotor Control & Drives
-
ファミリーGate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)50 A
-
対象アプリケーションBattery Powered Application
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲10 V~84 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL1EDL801184V50ATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- DC input voltage range: 10 V to 84 V
- Maximum output current: 50 A
- Maximum output continuous power: 4.2 kW
- Featuring OptiMOS™ 5 FET: IPT039N15N5
利点
- Reduced components and lower BOM
- Design over various battery platforms
- Increased system reliability
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.