EVAL-1ED44175N01B
Active and preferred

EVAL-1ED44175N01B

Adapter board for 1ED44175N01B low-side gate driver
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Gate Driver, MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Aircon, Home Appliances, Industrial, Power Supplies
  • 製品名
    EVAL-1ED44175N01B
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    14 V~16 V
  • 電源電圧
    15 V

OPN
EVAL1ED44175N01BTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
A small adapter board is available for testing 1ED44175N01B – EiceDRIVER™ 25 V low-side gate driver with integrated over-current protection (OCP), fault reporting, and enable functionality. The adapter board easily connects into an existing switched-mode power circuit for fast in-circuit evaluation.EVAL-1ED44175N01B is available from Infineon in small sampling quantities.

特長

  • -0.246 V over-current threshold
  • with accurate ±5% tolerance
  • Over-current detection
  • Singlepin for fault output & enable
  • Programmable fault clear time
  • Under voltage lockout for IGBTs
  • CMOS Schmitt-triggered

利点

  • Integrated over-current protection
  • Single-pin fault output
  • Enable function
  • Space and cost savings
  • OCP threshold tolerance of ±5%
  • Provides accurate sensing
  • Flexible fault clear time set-up
  • Under-voltage lock out for protection
  • Industry standard package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

EVAL-1ED44175
EVAL-1ED44175
EVAL-1ED44175
PFC-Board