EVAL-1ED3491MX12M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションTelecommunication, Server
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーGate Driver, CoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションCommercial Air Conditioning, Power Supplies, Induction Heating, Industrial Drives, Solar Energy Systems, EV Charger
-
製品名EVAL-1ED3491MX12M
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲15 V~16 V
-
電源電圧15.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL1ED3491MX12MTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Galvanically isolated power supply for both secondary sides
- Resistors marking for functions
- Flexible single channel gate driver
- ±9 A typ. sink & source peak outp.
- 40 V absolute max. output voltage
- Separate source and sink outputs
- Active Miller clamp
- Precise VCEsat DESAT
- IGBT soft turn-off
- Parameter adj. with ext. resistor:
- Adjustable DESAT filter time
- Adjustable soft-off current level
利点
- Over-temperature shut down at 160°C
- Tight IC-to-IC propagation delay
- High common-mode transient immunity
- Suitable for operation up to 125 °C
- Small space-saving
- UL 1577 VISO = 6.84 kV (rms)* / *for 1 s, 5.7 kV (rms) for 1 min
- Enable fast design cycles
- Best-in-class DESAT accuracy
- Enable superior application safety
- Perfect fit for all applications requiring a reliable DESAT protection, benefiting from an active Miller clamp and preferring small PCB space requirements
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.