EVAL-1ED3251MC12H
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーHigh-side switch, Low-side switch
-
ファミリーGate Driver, CoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAC and brushless DC motor drives, High voltage DC/DC converter and DC/AC inverter, Welding, UPS
-
製品名EVAL-1ED3251MC12H
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL1ED3251MC12HTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Single channel isolated gate driver
- Two-level slew-rate control feature
- For 650V/1200V/1700V/2300V switches
- 2300 V func. offset voltage capable
- Galvanically isolated gate driver
- 18 A typ. sink & source peak outp.
- 40 V absolute max. output voltage
- Max. 110 ns propagation delay
- High CMTI >200 kV/μs
- Short-circuit clamping
- Active shutdown
- DSO-8 300 mil wide-body package
利点
- Tight IC-to-IC turn on propagation delay
- Improves application robustness
- 1ns propagation delay matching
- Tight propagation delay matching / Superior slew-rate control functionality
- Precise threshold and timings
- Superior application safety
- High isolation capability
- For 1700 V Drives inverter applications
- For 1500 V DC solar inverter application
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.