EVAL-1ED3122MX12H
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションTelecommunication, Server
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーGate Driver, IGBT Discrete, CoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションCommercial Air Conditioning, Power Supplies, Induction Heating, Industrial Drives, Solar Energy Systems, EV Charger
-
製品名EVAL-1ED3122MX12H
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲15.5 V~16.5 V
-
電源電圧16 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL1ED3122MX12HTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Single channel isolated gate driver
- For < 2300 V IGBT, SiC & Si MOSFET
- 2300 V funct. offset volt. capable
- Galvanically isolated
- 10 A typ. sink & source peak outp.
- 40 V absolute max. output voltage
- 90 ns propagation delay
- High CMTI >200 kV/μs
- Active Miller clamp
- Short-circuit clamping
- DSO-8 300 mil wide-body package
- 8 V/10 V UVLO protection
利点
- Integrated filters
- Increased reliability / robustness
- For usage at high ambient temperature
- For usage in fast switching applications
- Minimum deadtime
- Improving system efficiency
- Decreasing harmonic distortion
- Enable superior application safety
- High isolation capability
- For 1500 V DC solar inverter application
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.