EVAL-1ED020I12-B2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲0 kHz~20 kHz
-
Pout 範囲0 W~15000 W
-
アプリケーションUPS
-
インターフェースOthers
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションUPS, Power Management
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET, IGBT Modules, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲15 V~600 V
-
出力電流 (Source)2 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
出力電流 範囲0 A~25 A
-
実装Other
-
対象アプリケーションSolar Energy Systems, Smart Grid, Power Supplies, Motor Control & Drives, Industrial
-
製品名EVAL-1ED020I12-B2
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲15 V~600 V
|
OPN
|
EVAL1ED020I12B2TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 1200V coreless transformer ICs
- 2 A rail-to-rail outputs
- Protection function
- VCEsat-detection
- Active Miller Clamp
利点
- Space saving package
- Improved energy efficiency
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.