EVAL_16W_66V_BCK_CE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最小)50 Hz
-
Pout 範囲0 W~16 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションLow Power application
-
トポロジーBuck
-
ファミリーMOSFET, LED Driver & Ballast Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲55 V~75 V
-
出力電流 範囲0 mA~270 mA
-
実装PCB
-
対象アプリケーションLighting
-
製品名EVAL_16W_66V_BCK_CE
-
電源電圧 範囲170 V~277 V
|
OPN
|
EVAL16W66VBCKCETOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage range_ 170-277 VAC
- Input frequency: 50Hz
- Output voltage: 55-75V
- Output current: 270mA
- Output power: 16W
- Power factor: >0.95
- THD: <20%
- Efficiency: >90%
利点
- For low cost applications
- High efficiency
- High power factor
- Good EMI performance
- Optimized footprint
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.