Frequency (最小)45 kHz
-
Pout (最大)15 W
-
サブアプリケーションCharger, Adapter
-
トポロジーFlyback
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲5 V~5 V
-
出力電流 (最大)3 A
-
実装SMD, TH
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲90 V~265 V
|
OPN
|
EVAL15W5VFLYBP7TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Output overshoot dynamic load: ±2%
- Output undershoot dynamic load: ±2%
- Power for full input range: <±5%
- Efficiency: >80%
- Standby: <50mW @no load
利点
- Slim plug size form factor
- IPAK for slim adapter solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.