EVAL_100W1_ZVS_180LM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲90 V~264 V
-
入力電圧230 V
-
出力電流8.33 A
-
効率93%
-
電力 (最大)100 W
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL100W1ZVS180LMTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ユニバーサル入力: 90~264 VAC、50/60 Hz
- 出力1: 12 V
- 出力電流1: 8.33 A
- 230 V時の全負荷効率: 93%超
- スタンバイ電力:< 60 mW (@230 V)
利点
- 完全統合型フライバック ソリューション
- 高効率
- 同期整流
- 堅牢な動作
- 低スタンバイ電力
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.