EVAL_100W_PFC_140AMS
お問い合わせください

EVAL_100W_PFC_140AMS

Adapter evaluation board with CoolGaN™ Drive 700 V G5, CoolGaN™ Transistor Dual 650 V G5, and digital power controller XDP™ XDPS2221E.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_100W_PFC_140AMS
EVAL_100W_PFC_140AMS


製品仕様情報

  • 入力電圧 (最小)
    90 V
  • 入力電圧
    115 V
  • 出力電圧 (最大)
    20 V
  • 出力電流 (最大)
    5 A
  • 効率
    95%, 100% load
  • 電力 (最大)
    100 W

OPN
EVAL100WPFC140AMSTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ L-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ L-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL_100W_PFC_140AMS is showcasing the XDP™ XDPS2221E digital power controller and GaN devices CoolGaN™ Transistor Dual 650 V G5 and CoolGaN™ Drive 700 V G5 in an adapter application. The evaluation board presents a full system solution for adapter application with easy-to-use integrated GaN, supporting highest efficiency and more than 95% peak efficiency.

特長

  • High efficiency operation
  • >95% peak efficiency with CoolGaN™
  • CrCM PFC + hybrid flyback topology
  • With half-bridge integrated GaN device
  • Total solution for adapter application

利点

  • Easy-to-use with integrated GaN device
  • Fix voltage output
  • Optional PD output selection
  • Highly flexible system parameterization

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース