EVAL_100W_DRIVE_CFD2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲6 kHz~20 kHz
-
Pout (最大)100 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションWater pump, Air conditioner fan, Draining and recirculation pumps, Heating systems, Refrigerator compressors, Inverterized home appliances solution, Dish washers
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーMicrocontroller, Gate Driver, MOSFET, Diode (Si, SiC), Linear Voltage Regulator (LDO)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲120 V~370 V
-
出力電流 範囲0 mA~500 mA
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
製品名EVAL_100W_DRIVE_CFD2
-
認定Consumer, Industrial
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
|
OPN
|
EVAL100WDRIVECFD2TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Sensorless field oriented control
- Hard commutation topology MOSFETs
- Low BOM costs
- Low EMI and high efficiency
- Graphical User Interface (GUI)
利点
- High efficiency
- Cost effective
- Simplified design
- Near to productive solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.