EV INV HPD2 SIC FS02 12
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーション(Hybrid) electrical vehicles (H)EV, Motor drives, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV)
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
説明The HybridPACK™ Drive G2 CoolSiC™ G2 inverter eval kit is designed for B6-bridge xEV main inverter apps. It includes the Infineon power module, HybridPACK™ Drive G2 CoolSiC™ G2 FS02MR12A8MA2B, advanced EiceDriver™ gate drivers, and Xensiv™ current sensors. This supports engineers' design activities and enables quick evaluation and cross-reference tests via open design files.
-
電源電圧 範囲10 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVINVHPD2SICFS0212TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 06/2025 | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 06/2025 |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Supports application development
- Offers design insights
- Enables practical lab experience
- Includes power module exploration
- Features gate driver testing
- Tests phase current sensors
- Inverter eval kit for HybridPACK™ Drive
利点
- Save design time
- Ease-of-use
- Enable fast evaluation of the SiC module
- Cross-reference test
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.