EV INV HPD2 SIC FS01 08
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションCommercial, construction and agricultural vehicles (CAV), (Hybrid) electrical vehicles (H)EV, Motor drives
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
説明The HybridPACK™ Drive G2 gate driver board is compatible to all HybridPACK™ Drive SI G2 1200V modules, for all modules FSxxxxR08A7P3xx & FSxxxxR08A8P3xx. It supports Onchip Tempsense with latest Infineon EiceDRIVER™ 1EDI3025AS. It is prepared for Swoboda/IFX Motor Phase Current Sensor.
-
電源電圧 範囲10 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVINVHPD2SICFS0108TOBO2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 06/2025 | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 06/2025 |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Support for HybridPACK™ Drive G2
- EiceDriver™ compatibility
- Aurix™ microcontroller integration
- Valuable design insights
- Ideal for sequential development
- Facilitates practical lab experience
- Hands-on exploration of power module
- Gate driver feature assessment
- Phase current sensor performance testing
利点
- Save design time
- Ease-of-use
- Enable fast evaluation of the SiC module
- Cross-reference test
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.