EV INV HPD2 SI FS520 12
Active and preferred
RoHS対応

EV INV HPD2 SI FS520 12

Inverter evaluation Kit for HybridPACK™ Drive G2 IGBT Automotive Power Module FS520R12A8P1LB including gate driver board, phase current sensor and logic board

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EV INV HPD2 SI FS520 12
EV INV HPD2 SI FS520 12


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    (Hybrid) electrical vehicles (H)EV, Motor drives, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV)
  • トポロジー
    Full Bridge
  • ファミリー
    MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    10 V~18 V

OPN
EVINVHPD2SIFS52012TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 06/2025
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 06/2025
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
The inverter evaluation kit for HybridPACK™ Drive G2 IGBT is tailored for B6-bridge xEV main inverter applications. It features the latest market benchmark setting Infineon power module: HybridPACK™ Drive G2 IGBT FS520R12A8P1LB. Alongside the latest EiceDriver™ gate drivers and Xensiv™ current sensors, this kit supports engineers during design-in activities. Open design files enable convenient evaluation and quick start of cross-reference tests.

特長

  • Support for HybridPACK™ Drive G2
  • EiceDriver™ compatibility
  • Aurix™ microcontroller integration
  • Valuable design insights
  • Ideal for sequential development
  • Facilitates practical lab experience
  • Hands-on exploration of power module
  • Gate driver feature assessment
  • Phase current sensor performance testing

利点

  • Save design time
  • Ease-of-use
  • Fast IGBT power module evaluation
  • Cross-reference test

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース