EV INV HP1 SI 07
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションeMobility, Hybrid, Automotive
-
インターフェースCAN
-
サブアプリケーションIGBT Modules, Automotive
-
トポロジーB6 Bridge
-
ファミリーGate Driver, IGBT Modules
-
ボードタイプReference Board, Evaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションElectromobility, Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles, Motor Control & Drives, Automotive
-
製品名Evaluation Kit for HybridPACK™ 1
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVINVHP1SI07TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Main inverter for (H)EVs up to 20 kW
- Automotive IGBT module HybridPACK™1
- 650 V/400 A IGBT & Diode chip set
- Automotive Driver IC 1ED020I12-FA
- Coreless transformer technology
- Up to 1200V and 2A capability
- Vce sat - detection
- TriCore™ 32-bit microcontroller TC1767
- Various motor position interfaces
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.