EV INV HP DSC SI FF450
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)75 kW
-
アプリケーションAutomotive, Hybrid and electric vehicles, eMobility
-
サブアプリケーションMain Inverter, IGBT Modules, Automotive
-
トポロジー3-Phase Inverter, 3-Phase Motor, Half Bridge
-
ファミリーGate Driver, Microcontroller, IGBT Modules
-
ボードタイプReference Board, Evaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)450 V
-
対象アプリケーションElectromobility, Motor Control & Drives, Automotive, Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles
-
認定Automotive
-
電源電圧 (最大)450 V
|
OPN
|
EVINVHPDSCSIFF450TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Logic board using Aurix µController
- Gate driver board using EiceDriver™ Sense and Boost
- Advanced protection of the power modules
利点
- Complete set up with power stage, gate driver board and logic board
- Fast evaluation of the IGBT module
- Faster time-to-market
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.