EV GMC HPD1 SIC FS03 12
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションAutomotive SiC Modules
-
トポロジーB6 Bridge
-
ファミリーSiC Modules
-
ボードタイプEvaluation Board, Reference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションE-Bikes & Small E-Vehicles, Motor Control & Drives, Electromobility, Automotive
-
製品名The Evaluation Kit for HybridPACK™ Drive CoolSiC™
-
認定Automotive
-
説明Main inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ Drive CoolSiC™, gate driver board, DC link capacitor, and reference aluminum cooler.
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVGMCHPD1SICFS0312TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
特長
- Eval Kit for HybridPACK™ Drive CoolSiC™
- Easy to use for xEV main inverter
- Equipped with latest power module
- Demonstrates outstanding performance
- Can drive loads up to 200 kW
- Prepared for fluid cooling
利点
- Save design time
- Enable fast evaluation of the SiC module
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.