EV GB HPD2 SI 12
Active and preferred
RoHS対応

EV GB HPD2 SI 12

Gate Driver Board with 1EDI3025AS gate drivers for HybridPACK™ Drive G2 modules with 1200V EDT IGBT Chipset

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EV GB HPD2 SI 12
EV GB HPD2 SI 12


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Automotive IGBT Modules
  • インターフェース
    PWM & IO
  • サブアプリケーション
    Automotive, IGBT Modules
  • トポロジー
    B6 Bridge
  • ファミリー
    IGBT Modules
  • ボードタイプ
    Reference Board, Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    E-Bikes & Small E-Vehicles, Automotive, Electromobility, Motor Control & Drives
  • 製品名
    The Evaluation Kit for HybridPACK™ Drive G2
  • 認定
    Automotive
  • 説明
    The HybridPACK™ Drive G2 gate driver board is compatible to all HybridPACK™ Drive SI G2 1200V modules, for all modules FSxxxxR12A7P1xx & FSxxxxR12A8P1xx. It supports Onchip Tempsense with latest Infineon EiceDRIVER™ 1EDI3025AS. It is prepared for Swoboda/IFX Motor Phase Current Sensor.

OPN
EVGBHPD2SI12TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
The HybridPACK™ Drive G2 gate driver board is compatible to all HybridPACK™ Drive SI G2 1200V modules, for all modules FSxxxxR12A7P1xx FSxxxxR12A8P1xx. It supports Onchip Tempsense with latest Infineon EiceDRIVER™ 1EDI3025AS. It is prepared for Swoboda/IFX Motor Phase Current Sensor.not included: power modules, logic board, cooler, oring, software and phase current sensor

特長

  • Features gate driver testing
  • Support for HybridPACK™ Drive G2
  • EiceDriver™ compatibility

利点

  • Save design time
  • Ease-of-use
  • Fast IGBT power module evaluation
  • Cross-reference test

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース