EB 2ED2410 3M
Active and preferred
RoHS対応

EB 2ED2410 3M

EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM - 24 V evaluation motherboard
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EB 2ED2410 3M
EB 2ED2410 3M
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    High-Side, High-side switch
  • ファミリー
    Gate Driver, OptiMOS™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Relays, construction and agricultural vehicles (CAV), Power Distribution
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~36 V

OPN
EB2ED24103MTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
Evaluation motherboard: ISO26262-ready 2ED2410-EM MOSFET gate driver for automotive power distribution. Suitable for 12V and 24V nets. Contains OPTIREGTM TLE4296GV50 low drop voltage regulator for 5V supply. Push button resets gate driver from "Safestate" to "Idle" or "On" mode. Works with various daughterboards, including OptiMOSTM5 power MOSFET configurations with/without pre-charge path.

特長

  • Suitable for 12 and 24 V board nets
  • In combination with daugherboards
  • Dedicated pre-charge for daughterboards
  • Adjustable overcurrent protection
  • Adjustable I-t wire protection
  • Indicator LEDs
  • RESET possibility

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

EB-2ED2410-3M-schematics-
EB-2ED2410-3M-schematics-
EB-2ED2410-3M-schematics-