DEV_KIT_NAC1080
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
入力タイプDC
-
入力電圧 (最小)2.7 V
-
入力電圧 (最大)3.3 V
-
入力電圧 範囲2.7 V~3.3 V
-
入力電圧3 V
-
出力数1
|
OPN
|
DEVKITNAC1080TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Evaluation board with lock showcase demo firmware pre-installed
- 3 V, 60 mA DC motor
- Integrated debugger interface
- Lock showcase mobile application for download
- Two antenna reference designs for download
- SDK packages for both firmware and mobile application development
利点
- A quick demonstration of battery-free NFC lock functions
- Test board for application firmware and mobile app. development
- Fast NFC battery-free lock development
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.