DEMOBOARD TLS202B1
Active and preferred

DEMOBOARD TLS202B1

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD TLS202B1
DEMOBOARD TLS202B1
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Driver Assistance Systems (Radar, Camera), High current post regulator (in combination with DC/DC), Infotainment ( Camera, Display supply), Memory, CPU, FPGA core supply
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    OPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3.2 V~3.4 V
  • 出力電圧
    3.3 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~18 V
  • 電源電圧
    12 V

OPN
DEMOBOARDTLS202B1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLS202B1 is a monolithic integrated fixed linear voltage post regulator for load currents up to 150 mA. The IC regulates an input voltage _ up to 18 V to a fixed output voltage of 1.2 V to 5.25 V with a precision of ±3 %. The TLS202B1 is especially designed for applications requiring very low standby currents, e.g. with a permanent connection to the pre-regulators like DCDC converters. The regulator is not designed to operate with a direct connection to the battery.

特長

  • Output Voltage: 3.3 V
  • Output Voltage Accuracy of ±3 %
  • Output Currents up to 150 mA
  • Extended I/P V Op Range 2.7 V to 18 V
  • Low Dropout Voltage: typ. 290mV
  • Very Low Current Consumption: typ. 50 μA
  • Very Low Shutdown Current: typ. 0.01 μA
  • Very High PSRR: typ. 63dB at 10 kHz
  • Wide Temp Range From -40 °C up to 150 °C
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Wide input voltage range post regulator
  • Ultra small package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

DEMOBOARD TLS202B1
DEMOBOARD TLS202B1
DEMOBOARD TLS202B1