ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションMemory, CPU, FPGA core supply, Infotainment ( Camera, Display supply), Driver Assistance Systems (Radar, Camera), High current post regulator (in combination with DC/DC)
-
トポロジーLinear
-
ファミリーOPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial, Automotive, Consumer, Data Processing
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲2.7 V~18 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOBOARDTLS202A1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Output Voltage: from 1.2V to 5.25V
- Output Voltage Accuracy of ±3 %
- Output Currents up to 150 mA
- Input Voltage Operating Range: 2.7V-18V
- Low Dropout Voltage: typ. 290mV
- Very Low Current Consumption: typ. 50 μA
- Very High PSRR: typ. 65dB at 10kHz
- Temperature Range: -40 °C up to 150 °C
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Wide input voltage range post regulator
- Ultra small package
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.