DEMOBOARD TLF50201EL
Active and preferred

DEMOBOARD TLF50201EL

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD TLF50201EL
DEMOBOARD TLF50201EL


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Standard device for all applications
  • サブアプリケーション
    Standard device for all applications
  • トポロジー
    Buck
  • ファミリー
    OPTIREG™ Switcher, DC-DC Converter
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧
    5 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    DEMOBOARD TLF50201EL
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.75 V~40 V
  • 電源電圧
    13.5 V

OPN
DEMOBOARDTLF50201ELTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This application board enables you to test the performance of the TLF50201/211EL step down converter. It is equipped with a TLF50201EL for 5.0V output voltage. The board shows a possible space efficient layout for the core.See also TLF50211COREBOARD

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース