DEMOBOARD TLF4277EL
Active and preferred

DEMOBOARD TLF4277EL

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD TLF4277EL
DEMOBOARD TLF4277EL


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Infotainment, ADAS, Antenna supply
  • サブアプリケーション
    Infotainment, ADAS, Antenna supply
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    OPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    TLF4277EL Demoboard
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    9 V~40 V
  • 電源電圧
    12 V

OPN
DEMOBOARDTLF4277ELTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLF4277EL Demoboard is a demonstration of the Infineon low drop out linear voltage regulator with integrated current monitor. The TLF4277 is the ideal companion IC to supply active antennas for car infotainment applications. The adjustable output voltage makes the TLF4277 capable of supplying the majority of standard active antennas such as:FM/AMDABXMSIRIUS

特長

  • Plug & play solution
  • Complete solution for easy verification
  • Various configuration options

利点

  • Demonstrate capabilities of driver IC
  • Save design time
  • Modifications of driver circuit easily

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース