DEMOBOARD TLE7368-3E
Active and preferred
RoHS対応

DEMOBOARD TLE7368-3E

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD TLE7368-3E
DEMOBOARD TLE7368-3E


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Standard device for all applications
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    EMS, Transmission, EPS
  • トポロジー
    Buck
  • ファミリー
    OPTIREG™ PMIC, DC-DC Converter
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    DEMOBOARD TLE7368-3E
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.7 V~40 V
  • 電源電圧
    13.5 V

OPN
DEMOBOARDTLE73683ETOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Order Nr.: DEMOBOARD TLE7368 Price: 138,- EUR Buy Online This application board enables you to test the performance of the TLE7368 power supply for tri core micro processor. The device consists of a step down pre regulator and three linear post regulators and two trackers providing various output voltages.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース