アプリケーションHigh Side Switch
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションSmart Grid, Relays, Sensor, High Side Switch, Power Tools, Supply
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーPROFET™ Industrial, High-side switches
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV), Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles, Automation, Consumer, Lighting, Medical, Data Processing, Power Supplies, Solar Energy Systems, Wind Energy Systems, Industrial
-
製品名Evaluation Board ITS42k5D-LF-F
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲4.5 V~45 V
-
電源電圧42 V
|
OPN
|
DEMOBOARDITS42K5DTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Reduced boardspace: two channels in one small package and no external components required
- TSON10 package: very small, thermally enhanced, exposed PAD package with AOI capability
- Integrated Free Wheeling Diode to minimize devices stress when switching off inductive loads
- Upintegration increases reliability: reduced number of soldering points and reduced number of devices
- Optimized EMC Requirementsand low noise due to no charge pump emissions (PMOS-Switch inside)
- Diagnosis & Protection for safe system operation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.