DEMOBOARD ITS4040D
Active and preferred

DEMOBOARD ITS4040D

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD ITS4040D
DEMOBOARD ITS4040D


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Field Oriented Control
  • ファミリー
    High-side switches, PROFET™ Industrial
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Industrial
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    5 V~45 V

OPN
DEMOBOARDITS4040DTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
The ITS4040D demo board can be used to easily evaluate the 2-channel Industrial PROFET™ ITS4040D. The demo board is fully equipped with peripheral components and corresponding connectors aside the ITS4040D.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース