サブアプリケーションCapacitive loads, Resistive, Inductive
-
トポロジーLow-side switch
-
ファミリーClassic HITFET™ 24V, Low-Side Switches
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲2.5 V~36 V
-
出力電圧12 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名DEMOBOARD BTS3046SDL
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
DEMOBOARDBTS3046SDLTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.