Pout (最大)300 W
-
サブアプリケーションPower Tools
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーStrongIRFET™
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)50 A
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
製品名DEMO-PTOOL-300W-M
-
認定Industrial, Standard
-
電源電圧 範囲6 V~40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMO-PTOOL-300W-M | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ME/MF layouts for MCAN DirectFET™
- Standard power board connector
- 20 V nominal input voltage
- 6 V to 40 V input voltage range
- 50 A peak and 35 ARMS phase current
- 200 A peak current for 100 ms
- Protection through one shunt amplifier
- Over-temperature protection
- 5 V and 12 V on board power supplies
- External power supply options
- Scalar BLDC speed cntrl w/ hall sensors
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.