DEMO_IMR_BMSCTRL_V1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースCard edge connector, 2.54 mm pitch
-
コンフィギュレーションBSD235N, IRLML6401TRPBF
-
サブアプリケーションIMR
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションRobotics
-
認定Consumer, Industrial
-
説明Demo board for BMS control, utilized in Infineon Mobile Robot (IMR)
-
電源電圧 範囲3.3 V~3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOIMRBMSCTRLV1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Combination of Arm® Cortex®-M4/M0+ CPUs
- Designed to estimate SoC and SoH
- Low-power Flash technology,
- Programmable digital & analog resources
- Extensible, non-blocking software layout
- 30 V – 50.4 V voltage range
利点
- 1MBit/s CAN - 5MBit/s CAN FD data rates
- Audio feedback signals battery state
- Low-power ePaper display
- Long-term data display at power off
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.